VAZ-FBST 500-PLC GY ASi Accessory

Shorting rail for use with VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Connect power on up to 40 modules together
  • Cut to any length up to 500 mm
  • Shorting rail for use with VAZ-PLC...
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-FBST 500-PLC GY

DescriptionShorting rail for use with VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN
Colorgrey
Degree of protectionIP20
ConnectionSnap-in
Mass40.99 g
Dimensions500 mm
Height11.18 mm
Width1 mm
Length500 mm
Uwagi ogólne