Wybierz kraj
ML9-54-G/102/126b/143 Retroreflective sensor
Retroreflective sensor with polarization filter for clear object detection
Najważniejsze zalety w skrócie
- Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state
- Flashing power on LED in case of short-circuit
- TEACH-IN
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Protected against mutual interference (no cross-talk)
- Protection class II
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR