Wybierz kraj
V45-GP Cable Plug
Cable plug, field-attachable, RJ45 straight 4-pin, Cat5, shielded, insulation displacement connection, outdoor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Industrial Ethernet
- For PROFINET
- Field-attachable
- All-round shielding (360°) for full EMC protection
- Insulation displacement connection
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- For outdoor use
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH