Wybierz kraj
NBN3-F31-U8-V18 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Direct mounting on standard actuators
- Compact and stable housing
- Fixed setting












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBN3-F31-U8-V18
| Switching function | 2 x normally open (NO) | |
| Rated operating distance | sn | 3 mm |
| Installation | flush mountable | |
| Output polarity | AC/DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 2.43 mm |
| Reduction factor rAl | 0.45 | |
| Reduction factor rCu | 0.38 | |
| Reduction factor r304 | 1 | |
| Reduction factor rSt37 | 1.04 | |
| Output type | 4-wire |
| Operating voltage | UB | 20 ... 253 V AC/DC |
| Switching frequency | f | 25 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 3 % |
| Reverse polarity protection | yes | |
| Short-circuit protection | yes | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 8 V |
| Operating current | IL | 4 ... 400 mA |
| Off-state current | Ir | ≤ 1.7 mA |
| Operating voltage indicator | LED, green | |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 529 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Protection class | II | |||||||
| ||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |||||||
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |||||||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.