HPF-D002-H Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Thread M6
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu HPF-D002-H

Sensor rangeSU18: 66 mm
SU18/35: 471 mm
SU19: 66 mm
SU17.1: 400 mm
ML17-LL: 60 mm
MHP-FR: 18 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.25 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPE
Coreplastic
End piecemetal
Device seriesSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR
Uwagi ogólne