NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

NVD-11 Warning device for Grease Interceptors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 230 V AC supply voltage
  • Monitoring of overflow and back pressure
  • Monitoring of oil level thickness
  • Visual and acoustic alarm
  • Connection to central monitoring system
  • Direct wall-mounting option

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu NVD-11

Connectionterminals 1, 2
Rated voltageUr230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Fusingmax. 10 A
Power consumption3 VA
Display elementsLED STANDBY (indication status alarm relay), one green LED
LED OVERFLOW, one yellow LED
LED LAYER THICKNESS, one yellow LED
LED SENSOR FAULT, one red LED
Control elementsbutton ALARM RESET: reset of the alarm relays and of the acoustic alarm
Connectioninput 1: oil level sensor terminals 6+, 7-
input 2: overflow sensor terminals 8+, 9-
Connectionterminals 3, 4, 5
Outputvolt-free change-over contact
Contact loading250 V AC/6 A
Output/power supplyreinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff
Output/Outputreinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff
Electromagnetic compatibility
Directive 89/336/EECEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanic isolationEN 50178
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionPG13.5 cable gland
MaterialPolycarbonate
Mass530 g
Dimensions130 x 130 x 77 mm (5.1 x 5.1 x 3 inch)
Height77 mm
Width130 mm
Length130 mm
Mountingwall mounting
Supplementary informationStatement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.