Wetterschutzhaube PIR 20 Weather Protection Cap

Weather protection cap for PIR20

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu Wetterschutzhaube PIR 20

Degree of protectionIP54 (when mounted)
Materialblack ABS
Dimensions133 mm x 95 mm x 60 mm
Height95 mm
Width133 mm
Depth60 mm
MountingMounting accessories included
SeriesPIR20
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.