NBN15-18GM60-US-V12 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 15 mm non-flush
  • 2-wire AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NBN15-18GM60-US-V12

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn15 mm
Installationnon-flush
Output polarityAC/DC
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Switching frequencyf30 Hz
HysteresisH3 ... 15 % typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 8 V
Rated operating currentIe4 ... 300 mA AC/DC
Off-state currentIr≤ 0.8 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Rated operating voltageUe20 ... 250 V AC/DC
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
Threading1/2"-20 UN
Number of pins3
Mass59 g
Dimensions
Length70 mm
Diameter18 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.