Flush Mounting AIR20 Mounting FrameTopscan® Accessory

Mounting frame for flush mounting of AIR20

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Simple mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu Flush Mounting AIR20

Setting angle0 ... 15 °
Materialblack ABS
Massapprox. 8 g
Dimensions110 mm x 40 mm x 37 mm
Height40 mm
Width110 mm
Depth37 mm
MountingMounting accessories included
SeriesAIR20 , PIR20
Uwagi ogólne