Wybierz kraj
UB1000-18GM75-U-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Analog output 0 ... 10 V
- Measuring window adjustable
- Selectable sound lobe width
- Program input
- Synchronization options
- Deactivation option
- Temperature compensation
- Very small unusable area
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH