Wybierz kraj
UBH60/30-12GM-U-V1 Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Thickness measurement with analog output 0 ... 10 V
- Automatic compensation of the reference distance, deactivateable
- Extremely narrow projection cone
- Short response time












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
Dane techniczne produktu UBH60/30-12GM-U-V1
| Measuring range | object thickness (d) : 0 ... 30 mm | |
| Dead band | 0 ... 15 mm | |
| Reference distance | h | 50 ... 60 mm |
| Standard target plate | 10 mm x 10 mm | |
| Transducer frequency | approx. 850 kHz | |
| Response delay | approx. 12 ms |
| LED yellow | solid: object in evaluation range | |
| LED red | solid red: Error red, flashing: program function, object not detected |
| Operating voltage | UB | 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 30 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 200 ms |
| Input type | 1 funtion input 0-level: -UBor unwired 1-level: +4 V ... +UB input impedance: > 4.7 kΩ |
| Output type | 1 analog output 0 ... 10 V | |
| Resolution | 0.17 mm | |
| Deviation of the characteristic curve | ± 1 % of full-scale value | |
| Repeat accuracy | ± 0.5 % of full-scale value | |
| Load impedance | > 1 kOhm |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug M12 x 1 , 4-pin | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 25 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.