Wybierz kraj
MFT-* Multifunction Terminal
Multifunction terminal, allows maintenance work to be carried out in hazardous areas without a hot work permit
Najważniejsze zalety w skrócie
- Suitable for fusing solenoids, alarm indicators, sounders etc, and diode decoupling of power supplies
- Simple OR gate for zone 1 mounting, visible separation for field devices, relay switches
- Bus termination
- Current limiting
- DIN rail mounting
- Maintenance without hot work permit
- Wires can be disconnected during operation once the module has been removed
(parts under voltage remain covered) - Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR