Wybierz kraj
UBE1000-18GM40-SE2-V1 Ultrasonic Thru-Beam Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Short design, 40 mm
- Function indicators visible from all directions
- Switching output
- Program input
- Integrated alignment aid
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH