REF-H51x72 Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 72 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
W magazynie63,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H51x72

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height7.5 mm
Width51 mm
Length72 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne