VAZ-FK-ED2 ASi End Seal

AS-Interface end seal for flat cable

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Protection class improvement if there are no AS-Interface flat cables passing
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-FK-ED2

Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingUltramid PA 6
SealNBR
Mass8.3 g
NotePackaging unit, 10-piece
screw connection with flat cable gasket
Uwagi ogólne