Wybierz kraj
INY360D-F99-2U2E2-5M Inclination Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- E1-Type approval
- Measuring range 0 ... 360°
- Analog output 0 V ... 5 V
- Evaluation limits can be taught-in
- 2 programmable switch outputs
- High shock resistance
- Increased noise immunity 100 V/m
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH