KLR-C04-1,25-2,0-K79 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu KLR-C04-1,25-2,0-K79

Sensor rangeSU18: 8 mm
SU18/35: 25 mm
SU19: 8 mm
Fiber optic lengthl2000 mm
Fiber optic diameterd1.25 mm
Adapter form00
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 15 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Uwagi ogólne