REF-H20x40F Reflector

Reflector, rectangular 20 mm x 60 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • High resistance to chemical agents
  • tested by ECOLAB
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H20x40F

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Degree of protectionIP69K
MaterialPET
Dimensions
Height6.6 mm
Width20 mm
Length60 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne