REF-H30x61 Reflector

Reflector with mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H30x61

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.7 mm
Width30 mm
Length81 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne