Wybierz kraj
MLV41-54-G-IO/25/92/136 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor for glass detection, compact housing design, IO-Link interface, 4 m detection range, red light, light on, 2 push-pull outputs, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Reliable recognition of reflective objects and clear glass
- Two machines in one: clear object detection or reflection operating mode with long range
- IO-Link interface for service and process data
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR