NBN40-U4-Z2-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 40 mm non-flush
  • 2-wire DC
  • 2 LEDs indicator for 360° visibility
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBN40-U4-Z2-V1

Switching functionNormally open/closed (NO/NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn40 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Actual operating distancesr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Operating voltageUB5 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 100 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 100 mA, switching element onUd... 5 V
Operating currentIL2 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
Switching state indicator2 LED, yellow
MTTFd1170 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA/metal with epoxy powder coating
Sensing facePA
Housing basemetal
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass299 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length118 mm
NoteTightening torque: 1.8 Nm (housing)
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.