Wybierz kraj
VBA-4E-G2-ZA ASi Input Module
G2 flat module, 4 inputs (PNP)
Najważniejsze zalety w skrócie
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Addressing jack
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Supply for inputs from AS-Interface
- Ground connection (FE) possible
- Function display for bus and inputs
- Detection of overload on sensor supply
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH