NMB10-18GM65-E2-C-V1 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 10 mm flush
  • Stainless steel sensing face
  • Increased operating distance
  • Weld Immune
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NMB10-18GM65-E2-C-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush (Requirements: see drawing below)
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actuating elementFerrous and nonferrous targets
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.25
Reduction factor r304 0.85
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 5 Hz
HysteresisH3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Current consumption≤ 10 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Mag. Field strength, AC fields250 mT
Mag. Field strength, DC fields250 mT
MTTFd906 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Length65 mm
Diameter18 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.