Wybierz kraj
VAN-KE2-2PE ASi Power Supply
AS-Interface power extender
Najważniejsze zalety w skrócie
- Up to 4 A output load
- Multiple AS-Interface networks can be operated through a single power stage
- Suitable for double master without data uncoupling
- Housing with removable terminals
- LEDs for display of AS-Interface voltage
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR