RVI58L Incremental Rotary Encoder

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Stainless steel version, especially suitable for applications in the food industry
  • Cleaning compatible according to EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
  • Approval for ECOLAB detergents
  • IP69K Protected
  • Industrial standard housing ∅58 mm
  • Clamping flange

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu RVI58L

Detection typephotoelectric sampling
Pulse countmax. 25000 , see table
Operating voltageUB10 ... 30 V DC or 5 V DC
No-load supply currentI0max. 100 mA
Output typepush-pull, incremental or RS 422, incremental
Load currentmax. per channel 40 mA , short-circuit prtected (not with Ub), reverse polarity protected
Output frequencymax. 600 kHz
Rise time170 ns
Cable2 m fixed cable
ECOLABmaterial compatibility attested for:
P3-topactive DES
P3-topax 19
P3-topax 56
P3-topax 66
P3-topax 91
de-mineralized water
as zero value
Operating temperature-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Storage temperature-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degree of protectionIP67 / IP69K
Material
Housingstainless steel V4A
Flangestainless steel V4A
Shaftstainless steel V4A
Massapprox. 600 g
Rotational speedmax. 3600 min -1
Starting torqueapprox. 1 Ncm at room temperature
Shaft load
Axialmax. 100 N
Radialmax. 100 N
Dimensions
Diameter58 mm
Life span≥ 1 x 109 revolutions (max. shaft loading)
Uwagi ogólne