HiACA-UNI-FLK34-FLK34-2M0 HART Connecting Cable

HART Connection Cable, length: 2 m

Najważniejsze zalety w skrócie

  • H-System accessory
  • Connection cable between HART Communication Board and Termination Board
  • 34-pin cable
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu HiACA-UNI-FLK34-FLK34-2M0

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection
Device1 x FLK connector (female), 34-pin
Termination board1 x FLK connector (female), 34-pin
Massapprox. 600 g
Cable length2 m
Uwagi ogólne