Wybierz kraj
MNI40N Incremental Rotary Encoder
Incremental rotary encoder, magnetic, non-contact
Najważniejsze zalety w skrócie
- Clear function verification via two-color LEDs (red/green)
- Simple installation and adjustment using assistance functions reduce costs
- Self-diagnostics including the magnetic wheel provide quality assurance
- Internal intelligence provides easy setup and reliable operation
- The elastomer coating of the magnetic wheel provides resistance to dirt as well as thermal and mechanical shock
- Long service life at high speeds and temperatures
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR