Wybierz kraj
VBA-2E2A-G4-ZE/E2 ASi Input/Output Module
G4 module IP67, 2 inputs (PNP) and 2 electronic outputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Flat or round cable connection (via standardized EEMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Supply for inputs from AS-Interface
- Function display for bus, inputs and outputs
- LED indicator for overload on sensor supply
- Detection of output overload
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR