VAZ-IM1-BOLT-S Actuator For Safety Switches

Straight actuator for AS-Interface safety switches

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Rubber-mounted actuator for radii > 300 mm
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-IM1-BOLT-S

Materialstainless steel
Mounting screwstainless steel
Tension forcemax. 2500 N
door radiusrmin. 300 mm
caster5 mm
Scope of delivery1 straight actuator, with rubber grommet; 2 safety screws, stainless steel M4 x 14
Uwagi ogólne