Wybierz kraj
OIC-C11V4A-CB2 Read-Only Tag
Code carrier for optical high-temperature identification system, stainless steel
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sturdy code carrier for temperatures up to 500 °C (932 °F)
- Code in clear text
- High chemical resistance
- Non-rusting
- Suitable for cleaning with aggressive and abrasive media
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR