Wybierz kraj
NCB1,5-12GM40-E2-D-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1.5 mm flush
- Operating pressure 500 bar, peak pressure 1000 bar
- For applications in hydraulic cylinder












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NCB1,5-12GM40-E2-D-V1
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 1.5 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 600 Hz |
| Hysteresis | H | 3 ... 15 % typ. 8 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Operating pressure | 500 bar (7252 psi) | |
| Peak pressure | 1000 bar (14504 psi) |
| MTTFd | 728 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Sensing face | Ceramic | |||||||
| Degree of protection | IP68 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 30 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.