Wybierz kraj
SLA12-LAS-T/35/124 Safety Thru-Beam Sensor (E)
Safety thru-beam sensor, emitter, with laser
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sensing range 30 m
- Visible red light, pulsed LASER light
- Laser class 1, eyesafe
- Performance Level PL e
- Clearly visible LED functional display and pre-fault indicator on the receiver
- Sturdy housing
- Waterproof, degree of protection IP67
- Operation on control units of SB4 (SafeBox)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT