CM-18 Mounting Aid

Mounting aid for cylindrical sensors, spring-loaded mount

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Cushioned Mounting Bracket
  • For use with 18 mm diameter sensors
  • Maximum overtravel 12.4 mm
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu CM-18

Inside diameter18 mm
MaterialSleeves: anodized aluminum
Jam nuts: nickel-plated metal
End cap: fiberglass reinforced nylon
Uwagi ogólne