Wybierz kraj
GL40-IR/32/40a/98a Photoelectric Slot Sensor
Photoelectric slot sensor, aluminum housing, 40 mm slot width, infrared light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, PNP output, 3 pin M8 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Optimized for the detection of small parts
- High switching frequency
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series
- Infrared light
- Degree of protection IP67
- cULus approval
- Sturdy aluminum housing
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR