Wybierz kraj
KFU8-SR-1.3L.V Switch Amplifier
Switch amplifier, signal conditioner, 1-channel
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- Universal usage at different power supplies
- 3-wire PNP/NPN sensor or push-pull input
- 2 relay contact outputs
- Adjustable energized/de-energized delay
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR