Wybierz kraj
KFD0-RSH-1-Y2 Relay Module
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Logic input 20 V DC ... 30 V DC, non-polarized
- Fail-safe relay contact output
- Test pulse immunity
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR