KF-CP Coding Pin

Red coding pins, packaging unit: 20 x 6

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Coding of K-System terminal blocks
  • Coding of LB/FB-System front sockets
  • Packaging unit: 20 x 6 coding pins
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu KF-CP

Materialinsulating material
Colorred
Massapprox. 1 g per coding pin
Dimensions0.5 x 2 x 8 mm (0.02 x 0.08 x 0.3 inch)
Packing unit120 item(s) (20 x 6 items)
Uwagi ogólne