Wybierz kraj
VAZ-BUZZER/LT-RD Buzzer Element
buzzer element with acknowledgment
Najważniejsze zalety w skrócie
- Good all-round visibility
- Shrill, continuous tone, with 80 dB
- Long service liefe due to long-lasting LEDs
- Simple connection via screw terminal
- splash and dust resistant
- Degree of protection: IP 65
- Acknowledge/silence the audible signal by lightly pressing the frontal area
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR