RC10-14-N3-Y115614 Inductive Ring Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 10 mm inside diameter
  • Bistable
  • Direction detection

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu RC10-14-N3-Y115614

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR, bistable
Inside diameter10 mm
Measuring cylinder
Diameter1/8" (3.175mm)
Measuring coneCarboloy
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
Operating voltageUB5 ... 25 V
HysteresisHtyp. 1 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Current consumption
Traverse B3 mA
Passage B UB=8V≥ 3 mA
Passage B UB=10V≥ 4.2 mA
Traverse A1 mA
Passage A UB=10V0.5 ... 1 mA typ. 0.9 mA
Passage A UB=8V0.5 ... 0.95 mA typ. 0.8 mA
Time delay before availabilitytv≤ 5 ms
MTTFd2140 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ambient temperature0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter2.6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.14 mm2
LengthL5 m
Dimensions
Height32 mm
Width26 mm
Length30 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.