Wybierz kraj
HiDMux2700 HART MUX Primary Module
HART Multiplexer
Najważniejsze zalety w skrócie
- 32-channel
- 24 V DC supply
- HART field device input (revision 5 to 7)
- RS-485 interface
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR