OMH-RL31-06 Mounting Aid

Stainless steel mounting bracket with adjustable half clamp on the side

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Fixed setting
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-RL31-06

MaterialStainless steel, zinc plated steel, diecast zinc
Massapprox. 303 g
Dimensions
Height61 mm
Width54 mm
Length157 mm
MountingMounting accessories included
SeriesSeries 31
Uwagi ogólne