Wybierz kraj
KC-LCD-48-1R-230VAC Pulse/Batch Controller
Pulse/batch controller with LCD display, 1 relay output, and 230 V AC supply voltage
Najważniejsze zalety w skrócie
- Counter/Timer
- Adding/subtracting via 2 separate inputs
- Batch controller with 1 pre-selection
- Easy-to-read, 2-line LCD display with symbols for indicated pre-selection and output status
- Display range and preselection range from -999999 up to 999999
Overflow will be evaluated correctly up to 1 decade - PNP and NPN sensors can be connected
- Degree of protection IP65 (front only)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR