Wybierz kraj
KC-LCDC-48-2T-24VDC Pulse/Batch Controller
Pulse/batch controller with LCD display, 2 optocoupler outputs, and 24 V DC supply voltage
Najważniejsze zalety w skrócie
- Counter/Timer/Tachometer
- Adding/subtracting via 2 separate inputs
- Batch controller with 2 pre-selections
- 2 potential-free optocoupler outputs
- Easy-to-read 2-line LCD display, color, with icons for the displayed preselection and the status of both outputs
- Multicolor display
- Display range and preselection range from -999999 up to 999999
Overflow will be evaluated correctly up to 1 decade - PNP and NPN sensors can be connected
- Degree of protection IP65 (front only)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR