Wybierz kraj
KH-LCD-24-24VDC LCD Timer
LCD timer for counting operating hours, 24 V DC supply voltage
Najważniejsze zalety w skrócie
- Timer/hour meter
- Separate start input available
- Easy-to-read 7-digit LCD display
- Lockable reset
- Degree of protection IP65 (front only)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR