Wybierz kraj
KC-LED-96-1T-24VDC Pulse Counter Unit
Unit with a LED display for use as totalizer, timer, or tachometer
Najważniejsze zalety w skrócie
- Counter/Timer/Tachometer
- Extremely bright, large LED indicator
- 1 pre-select value with transistor output
- Adding/subtracting via 2 separate inputs
- PNP and NPN sensors can be connected
- Degree of protection IP65 (front only)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR