Wybierz kraj
KT-LED-24-PT100-24VDC LED Temperature Display
LED temperature display for Pt100 temperature sensor, with 24 V DC supply voltage
Najważniejsze zalety w skrócie
- Temperature display in °C or °F
- Resolution up to 0.1 °C
- Extremely bright, large LED indicator
- RTD types Pt100, Ni100 in 2-, 3-, or 4-wire mode
- Galvanic isolation
- Polarity reversal protected
- Degree of protection IP65 (front only)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR