V15S-T-CAN/DN-V15 Y-Splitter

Y-Splitter M12 socket to M12 plug / M12 socket 5-pin A-coded

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for DeviceNet and CANopen
  • Parallel distributor for bus connection (all pins bridged)
  • Degree of protection IP67
  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • Immunity to vibration, with mechanical latching

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V15S-T-CAN/DN-V15

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
Connector 2
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
Connector 3
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins5
CodingA-coded
Operating voltageUB24 V AC/DC
Operating currentIB4 A
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.6 Nm
Loosening protectionavailable
Tool installationstraight knurling
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP67
Mass25 g
Dimensions
Width36 mm
Length45 mm
MountingMounting hole for M4 screw
Plug connector
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyTPU
Contact surfaceNi/Au
Uwagi ogólne