K-DUCT-BU-UPR-03 Profile Rail

Profile rail with UPR-03- * insert, 3 conductors, wiring comb field side, blue

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Cable trunking with integrated Power Rail UPR-03
  • Safe spacious separation of safe and hazardous signals
  • No additional cable guides necessary
  • Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
  • Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space
  • With end caps UPR-E, cover and mounting aids

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.3425,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu K-DUCT-BU-UPR-03

Connection3 conductors
Field sidewiring comb , blue
Control sidewiring comb , grey
Supply2 Conductors
Fault output1 Conductors
Materialprofile rail: aluminum
wiring comb: plastic
Massapprox. 7.3 kg
Dimensions130 x 115.8 x 1800 mm (5 x 4.56 x 71 inch)
Height115.8 mm
Width130 mm
Length1800 mm
Designationprovided accessories:
- end caps UPR-E
- cover
- mounting aids (glide nuts and glide nut retainers)
Uwagi ogólne