Wybierz kraj
K-DUCT-GY-UPR-03 Profile Rail
Profile rail with UPR-03-* insert, 3 conductors, wiring comb field side, gray
Najważniejsze zalety w skrócie
- Cable trunking with integrated Power Rail UPR-03
- Safe spacious separation of field and control signals
- No additional cable guides necessary
- Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
- Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space
- With end caps UPR-E, cover and mounting aids
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR