Wybierz kraj
KFD2-ER-2.W.LB Conductive Switch Amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Level sensing input
- Adjustable range 1 kΩ ... 150 kΩ
- Relay contact output
- Adjustable time delay up to 10 s
- Minimum/maximum control
- Line fault detection (LFD)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR